Redukční ventil s filtrem LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A
194766
GTIN 4052568154967
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2600 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm