Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRCS-1/4-D-MINI
194864
GTIN 4052568155933
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý pr ůtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm