CRHD
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Válce z ušlechtilé oceli
CRHD
CRHD-80- -PPV-A-MQ
Kruhový válec
CRHD-80- -PPV-A-MQ
195511
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
10 mm - 500 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách