CRHD
Homepage
Výrobky
Pohony
Parti e accessori per il montaggio dei cilindri
Válce s pístnicí
Válce z ušlechtilé oceli
CRHD
CRHD-50- -PPV-A-MC
Kruhový válec
CRHD-50- -PPV-A-MC
195515
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
10 mm - 500 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách