Kruhový válec CRHD-100- -PPV-A-MS

195524

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
10 mm - 500 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách