Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil CPE10-M1BH-3OL-M5

196851

GTIN 4052568159610

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
190 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Druh ovládání
elektrick.