Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil CPE10-M1BH-5JS-QS-6

196880

GTIN 4052568159702

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
320 l/min
Připojení pneumatiky 1
QS-6
Druh ovládání
elektrick.