Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

01/2025 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

06/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

07/2027 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Ventily dle norem

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil MDH-5/2-D-1-M12-C

197125

GTIN 4052568259464

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1200 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.