Redukční ventil LRB-D-O-MIDI
197539
GTIN 4052568082437
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3200 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. hystereze tlaku
0.2 bar