Tlumič hluku UO-M7
197582
GTIN 4052568045371
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Materiál vložky tlumiče
PE
Pneumatické připojení
M7
Provozní tlak
0 bar - 8 bar
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C