Tlumič hluku UO-1/4

197584

GTIN 4052568045395

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Materiál vložky tlumiče
PE
Pneumatické připojení
G1/4
Provozní tlak
0 bar - 8 bar
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C