Šroubení s nátrubkem C-1/2-P-13

2026

GTIN 4052568017910

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnitřní závit G1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadice s vnitřním průměrem 13 mm
Jmenovitá světlost
11 mm