Oddělovač HPVS-22-30-A
2095362
GTIN 4052568251338
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
22 mm
Zdvih
30 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
225 N