DFPI
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony pro procesní ventily
Přímočaré pohony pro procesní ventily
DFPI
DFPI-320- -ND2P-E-NB3P
Přímočarý pohon
DFPI-320- -ND2P-E-NB3P
2186271
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Průměr pístu
320 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
48255 N
Zdvih
40 mm - 990 mm
Snímání poloh
s integrovaným odměřováním polohy