DFPI
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony pro procesní ventily
Přímočaré pohony pro procesní ventily
DFPI
DFPI-125- -ND2P-E-NB3P
Přímočarý pohon
DFPI-125- -ND2P-E-NB3P
2207685
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
40 mm - 990 mm
Snímání poloh
s integrovaným odměřováním polohy