Rychloodvětrávací ventil SE-3/4
2280
GTIN 4052568000196
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1
G3/4
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů
7500 l/min
Provozní tlak
0.5 bar - 10 bar