Hadicový ventil VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-4

2931681

GTIN 4052568255572

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný hadicový ventil
Funkce ventilu
2/2, otevřený, monostabilní
Připojení armatury
svorka podle DIN 32676, řada A
Průtok Kv
0.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar