Hadicový ventil VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4E-4-EXA
2931686
GTIN 4052568477257
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný hadicový ventil
Funkce ventilu
2/2, otevřený, monostabilní
Připojení armatury
G1/4
Průtok Kv
0.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar