Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

01/2027 - Výrobek je výběhový.

02/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

05/2027 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Elektrické kyvné pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Otočný pohon ERMO-32-ST-E

3008528

GTIN 4052568268084

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitý moment
5 Nm
Jmenovité otáčky
50 1/min
Úhel kyvu
nekonečn.
Jmenovitý proud do motoru
4.2 A