Hadicový ventil VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4-EXA
3022839
GTIN 4052568477264
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Funkce ventilu
2/2, otevřený, monostabilní
Připojení armatury
G1/2
Průtok Kv
5 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar