Řídicí šoupě VHER-P-H-B43C-G12

3192074

GTIN 4052568268862

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
4/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3200 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Pneumatický pracovní výstup
G1/2
Provozní tlak
0 bar - 10 bar