Válec se dvěma písty DPZ-10-25-P-A
32682
GTIN 4052568114619
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
94 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač