Hadicový ventil VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
3412426
GTIN 4052568269562
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1/2
Průtok Kv
5 m³/h
Tlak média
0 bar - 6 bar