Hadicový ventil VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2
3412427
GTIN 4052568460051
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
svorka podle DIN 32676, řada A
Průtok Kv
5 m³/h
Tlak média
0 bar - 2 bar