Hadicový ventil VZQA-C-M22C-15-S1S1-V2V4S1-2

3412430

GTIN 4052568460082

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný hadicový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
svorka podle ASME-BPE, typ A
Průtok Kv
5 m³/h
Tlak média
0 bar - 2 bar