Šroubení s nátrubkem N-3/4-P-13
3612
GTIN 4052568018504
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/4
Pneumatické připojení 2
pro hadice s vnitřním průměrem 13 mm
Jmenovitá světlost
11 mm