Hadicový ventil VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4
3968924
GTIN 4052568273880
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný hadicový ventil
Funkce ventilu
2/2, otevřený, monostabilní
Připojení armatury
svorka podle DIN 32676, řada A
Průtok Kv
18 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar