Hadicový ventil VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4S1-4

3968925

GTIN 4052568291013

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný hadicový ventil
Funkce ventilu
2/2, otevřený, monostabilní
Připojení armatury
svorka podle DIN 32676, řada A
Průtok Kv
18 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar