Hadicový ventil VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4
3968926
GTIN 4052568291020
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Funkce ventilu
2/2, otevřený, monostabilní
Připojení armatury
G1
Průtok Kv
18 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar