Blok OR OS-PK-3-6/3
4232
GTIN 4052568000578
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
Funkce NEBO
Připojení pneumatiky 1
PK-3
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
100 l/min
Provozní tlak
1.6 bar - 8 bar
Způsob upevnění
Montáž do panelu