DFPI
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony pro procesní ventily
Přímočaré pohony pro procesní ventily
DFPI
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
+2
Přímočarý pohon
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4588304
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
40 mm - 990 mm
Snímání poloh
s integrovaným odměřováním polohy