Přímočarý pohon DFPI-320- -ND2P-C1V-NB3P-R-A

4591205

Načítání...
Průměr pístu
320 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
48255 N
Zdvih
40 mm - 990 mm
Snímání poloh
s integrovaným odměřováním polohy