Přímočarý pohon DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-R-A

4591209

Načítání...
Průměr pístu
250 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
29452 N
Zdvih
40 mm - 990 mm
Snímání poloh
s integrovaným odměřováním polohy