Rychloodvětrávací ventil SEU-1/8
4616
GTIN 4052568000714
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů
550 l/min
Provozní tlak
0.5 bar - 10 bar