Redukční ventil s filtrem LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772764
GTIN 4052568418588
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1600 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru