Redukční ventil s filtrem LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4

4772767

GTIN 4052568418618

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1475 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 16 bar
Jemnost filtru
40 µm