Redukční ventil s filtrem LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772774
GTIN 4052568418687
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
1/4 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1370 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 16 bar
Jemnost filtru
5 µm