Kompaktní válec ADN-S-6-10-I

4886886

GTIN 4052568419028

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
17 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení