Kompaktní válce ADN-S-63-35-I-P
5132659
GTIN 4052568826543
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
35 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách