Kompaktní válec ADN-S-63-10-I-P-A

5132664

GTIN 4052568299521

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách