Kompaktní válec ADN-S-63-40-I-P-A
5132670
GTIN 4052568299583
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách