Kompaktní válce ADN-S-50-5-I-P

5138178

GTIN 4052568786298

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách