Kompaktní válce ADN-S-50-45-I-P

5138186

GTIN 4052568787974

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
45 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách