Kompaktní válec ADN-S-50-20-I-P-A
5138191
GTIN 4052568299668
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách