Kompaktní válec ADN-S-40-10-I-P-A

5138607

GTIN 4052568299743

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách