Redukční ventil s filtrem LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4
5271795
GTIN 4052568422479
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1190 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 16 bar
Jemnost filtru