Redukční ventil s filtrem LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4

5271798

GTIN 4052568422509

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1660 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 16 bar
Jemnost filtru
5 µm