Redukční ventil s filtrem MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z

529145

GTIN 4052568084837

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Jemnost filtru
5 µm