Redukční ventil s filtrem MS4-LFR-1/8-D6-CRM-AS

529160

GTIN 4052568084905

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
900 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Jemnost filtru
5 µm