Redukční ventil s filtrem MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z

529177

GTIN 4052568163617

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5600 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Jemnost filtru
5 µm